47-10-668-51
Viti imperdibili, 1/4-20 Dimensione Filetto, A Ribadire, Combinazione TORX®/a taglio, Liscia, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 1/4-20 |
Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | T30 Combinazione TORX® /a taglio |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 6.40 |
Spessore max. pannello esterno | 7.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 12.60 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 6.00 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione