ST-7A3-25FW-33
Scharniere mit konstanter friktion, Assymetrisch, Vorwärtsdrehmoment 0.28 N-m (2.5 in-lbf), Rückwärtsdrehmoment 0.23 N-m (2 in-lbf), Niete / Schraube, Zinklegierung, Natur
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Natur |
Farbe | Natur |
Vorwärts Friktionsmoment | 0.28 |
Rückwärts Friktionsmoment | 0.23 |
Torque Type | Assymetrisch |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Serie | Konstantes Drehmoment |
Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung