ST-10A-160RA-33
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 1.084 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 1.807 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Natur
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Natur |
Farbe | Natur |
Vorwärts Friktionsmoment | 1.08 |
Rückwärts Friktionsmoment | 1.81 |
Torque Type | Assymetrisch |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Serie | Konstantes Drehmoment |
Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung