ST-10A-120RA-33
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 0.813 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 1.355 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Natur
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Farbe | Natur |
Vorwärts Friktionsmoment | 0.81 |
Rückwärts Friktionsmoment | 1.36 |
Torque Type | Assymetrisch |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Serie | Konstantes Drehmoment |
Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung