Stilvolle und funktionale Positionierscharniere bewähren sich auch unter rauen Außenbedingungen

Southco hat seine erfolgreiche Produktreihe der E6 Positionierscharniere mit konstanter Friktion um eine korrosionsbeständige Version in Edelstahlguss erweitert, die sich durch eine hervorragende Beständigkeit in rauen Außenumgebungen auszeichnet. Mit seiner eleganten, hochglanzpolierten Oberflächenvergütung und dem leistungsstarken Haltemoment bietet das E6 Positionierscharnier mit konstanter Friktion eine verfeinerte Optik ohne Funktionsverlust.
Die E6 Positionierscharniere mit konstanter Friktion ermöglichen eine zuverlässige Positionierung mit gleichmäßigem Bedienaufwand und machen Gasdruckfedern oder andere zusätzliche unterstützende Komponenten, um Türen und Abdeckplatten in Position zu halten, überflüssig. Southco‘s E6 Positionierscharniere mit konstanter Friktion werden beim Fertigungsprozess voreingestellt und garantieren über die gesamte Betriebsdauer der Anwendungen eine konstante Leistung ohne nachträgliche Justierung.
Das E6 Positionierscharnier mit konstanter Friktion aus Edelstahl ist ein erstklassiges Produkt, das sich durch eine maximale Korrosionsbeständigkeit und eine elegante, hochglanzpolierte Optik auszeichnet. Das Scharnier eignet sich für ein großes Spektrum an Branchen, in denen auf Ästhetik und ergonomische Bedienung Wert gelegt wird, so z. B. für den Schiffbau, für Medizintechnik und für die Lebensmitteltechnik.
Um mehr über Southco's komplette Produktlinie der Scharniere zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseiten für Scharniere..