Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

SOUTHCO FÜHRT NEUE AUSDRÜCKMECHANISMEN FÜR E1.S SOLID STATE DRIVES EIN

SOUTHCO FÜHRT NEUE AUSDRÜCKMECHANISMEN FÜR E1.S SOLID STATE DRIVES EIN

Southco hat sein Angebot an Eindrück-/Ausdrückmechanismen um eine neue Produktlinie erweitert, die zum E1.S-Formfaktor passt.  Der neue P7 Ausdrückmechanismus von Southco ist speziell für das Einschieben und Auswerfen von E1.S-Laufwerken konzipiert.  Er gewährleistet optimale Leistung, Ergonomie und Ästhetik.

Die neuen Ausdrückmechanismen von Southco wurden strengen Tests auf der Donahue-Pass-Testplattform von Intel unterzogen.  Diese Testplattform bewertet neben anderen Kriterien auch die Leistung in den Bereichen EMI/ESD, Wärme und LED. 

Die neuen P7 Ausdrückmechanismen von Southco für E1.S sind in drei Größen für Laufwerksbreiten von 9,5, 15 und 25 mm konzipiert.  Der Ausdrückmechanismus verfügt über einen Hebel aus Zinkdruckguss mit einer Auslösetaste aus Nylon.  Diese Taste ist in drei Standardfarben erhältlich und kann darüber hinaus farblich auf die spezifischen Designkriterien des Kunden abgestimmt werden.

Southco Product Manager Ike Teng erklärt: „Wir haben diesen neuen Ausdrückmechanismus entwickelt, um den Anforderungen dieses neuen und zunehmend beliebten Formfaktors gerecht zu werden.  Durch enge Zusammenarbeit mit Intel haben wir sichergestellt, dass wir das Designpotenzial des Ausdrückmechanismus optimal nutzen.  Unsere Teile entsprechen zu 100 % dem von SNIA definierten E1.S-Formfaktor“

Getestetes und genehmigtes Design

Die neuen Ausdrückmechanismen von Southco wurden strengen Tests auf der Donahue-Pass-Testplattform von Intel unterzogen.  Diese Testplattform bewertet neben anderen Kriterien auch die Leistung in den Bereichen EMI/ESD, Wärme und LED.

Passend für drei Laufwerksbreiten

Die neuen P7 E1.S Ausdrückmechanismen sind in drei Standardbreiten erhältlich: 9,5, 15 und 25 mm.  Diese Maße entsprechen den E1.S-Normen.

Verschiedene Tastenfarben

Die Auslösetasten sind in drei Standardfarben erhältlich, um eine intuitive Bedienung zu gewährleisten.  Darüber hinaus sind kundenspezifische Farben erhältlich, um spezifische Designanforderungen zu erfüllen.

Sehen Sie sich hier die neue Serie an Ausdrückmechanismen von Southco an: P7 E1.S Ausdrückmechanismen.

Um mehr über Southco's Produktlinie der Ausdrückmechanismen zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseiten für Ausdrückmechanismen.

Siehe ähnliche Ressourcen