Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

SOUTHCO‘S NEUER KOMPRESSIONSVERSCHLUSS ERHÖHT DIE SICHERHEIT UND REDUZIERT WARTUNGSFEHLER

SOUTHCO‘S NEUER KOMPRESSIONSVERSCHLUSS ERHÖHT DIE SICHERHEIT UND REDUZIERT WARTUNGSFEHLER

Southco hat seine Produktlinie der VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse um eine neue Version mit Kappe erweitert, die es dem Bediener ermöglicht zu erkennen, ob der Verschluss geöffnet oder verschlossen ist. Southco‘s neuer E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss ist mit einer bistabilen Kappe ausgestattet, die aufspringt, wenn der Verschluss nicht sicher verschlossen ist. Auf diese Weise wird der Verschlussstatus visuell angezeigt. Dieses neue Angebot erweitert die Linie der MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™ Produkte, die eine optische Anzeige zur Verbesserung der Sicherheit und Überwachung des Zugangs in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen bieten.

Die Standardausführung des E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlusses von Southco wurde so modifiziert, dass er mit einer speziellen Kappe funktioniert, die bei der Montage oben auf dem Verschluss angebracht wird. Die Kappe enthält ein bistabiles Scharnier, das dafür sorgt, dass die Kappe entweder vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen ist. Wenn der Verschluss nicht komplett verschlossen ist, kann die Kappe nicht geschlossen werden, sondern springt wieder auf. Dadurch wird angezeigt, dass der Verschluss nicht korrekt verschlossen ist. Wenn der Verschluss komplett verschlossen ist, kann auch die Kappe vollständig geschlossen werden. Das ist eine eindeutige visuelle Bestätigung, dass der Verschluss korrekt verschlossen ist. Da der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit bistabiler Kappe den Bedienern die einfache Feststellung des Verschlussstatus ermöglicht, verbessert er die Effizienz, erhöht die Sicherheit und reduziert Wartungsfehler.

Der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit optischer Anzeige ist für den Einsatz unter hoher Belastung konzipiert. Die Kappe schützt den Verschluss vor Staub und Feuchtigkeit und ist deshalb eine geeignete Wahl für Außenbereiche und Umgebungen mit starker Vibration und korrosiven Bedingungen. Die nach DIN EN 45545 und DIN EN 61373 geprüfte E3 VISE ACTION® Serie von Kompressionsverschlüssen von Southco erfüllt die Standards der Bahnindustrie für Feuerbeständigkeit und Vibration.

Beim typischen Kompressionsverschluss mit rundem Kopf ist aufgrund seiner relativ kleinen Größe und der symmetrischen Form nicht aus jeder Entfernung leicht erkennbar, ob er sicher geschlossen ist. Deshalb gibt der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit bistabiler Kappe eine optische Rückmeldung darüber, ob eine Klappe komplett oder halb oder aber überhaupt nicht verschlossen ist. Dadurch können Sicherheitsrisiken für Endanwender vermieden werden, die Schienen-, Beleuchtungs- und Industrieanlagen betreiben und warten.

Weitere Information über Southco's gesamte Produktlinie der Kompressionsverschlüsse finden Sie auf unserer Produktseite für Kompressionsverschlüsse.

Siehe ähnliche Ressourcen