Freischwingende Scharniere bieten hohe Festigkeit in einem kompakten Gehäuse

Southco hat sein erfolgreiches Sortiment an freischwingenden Scharnieren für die Außenmontage um drei neue Optionen erweitert, die für Anwendungen mit hoher Belastung konzipiert sind. Das freischwingende EH-Scharnier ist jetzt in drei neuen Ausführungen erhältlich: in einer korrosionsbeständigen Aluminiumversion für den Außenbereich, in einer Ausführung mit größeren Scharnierblättern des beliebten Zinkscharniers für den Innenbereich und in einer leichten Kunststoffversion, die optimale Festigkeit für Innen- und Außenanwendungen bietet.
Freischwingende Scharniere aus Kunststoff
Die neuesten Ergänzungen der freischwingenden EH-Scharniere von Southco bieten neue Lösungen für eine breite Palette von leichten bis schweren Türen mit verschiedenen Abmessungen. Die EH-Kunststoffscharniere sind in Größen bis zu 100 mm erhältlich und bieten eine hochfeste, kostengünstige Lösung für zahlreiche Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Freischwingende Scharniere aus Aluminium und Zink
Das freischwingende Aluminiumscharnier EH-8C ist korrosionsbeständig und lässt sich für große Platten mit begrenztem Einbauraum anpassen. Zusammen mit dem freischwingenden Zinkscharnier EH-7A , zeichnen sich diese Scharniere durch eine hohe Festigkeit in einem kompakten Gehäuse aus, wodurch die Gesamtkosten der Ausrüstung und das Gewicht der Anwendung verringert werden.
Die neuen EH-Scharniere aus Kunststoff, Aluminium und Zink von Southco erweitern unser bewährtes Sortiment an Scharnieren für die Oberflächenmontage, um den Anforderungen von Anwendungen mit hoher Belastung gerecht zu werden. „Das Kunststoffscharnier ist kompakt und leistungsstark, das Aluminiumscharnier ist korrosionsbeständig und das Zinkscharnier verfügt über eine verstellbare Befestigung und bietet Lösungen für anspruchsvolle Branchen wie HLK, Industrieanlagen und Transport.
Um mehr über Southco's Scharniertechnologie zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseite für Scharniere..