Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neues Stützscharnier mit Torsionsfeder reduziert die Gesamtkosten der Lösung

Neues Stützscharnier mit Torsionsfeder reduziert die Gesamtkosten der Lösung

Southco hat seine Produktlinie der Scharniere mit Torsionsfeder um ein neues Produkt erweitert, das die Gesamtkosten derLösung zum Anheben und Positionieren schwerer Platten und Klappen reduziert. Das CB Stützscharnier mit Torsionsfeder ist für die kombinierte Nutzung mit dem CB Standardscharnier mit Torsionsfeder konzipiert. Diese Kombination eignet sich für Anwendungen, in denen das Scharnier mit Torsionsfeder das komplette benötigte Friktionsmoment der Platte oder Klappe eigenständig unterstützen kann.

Das CB Stützscharnier mit Torsionsfeder von Southco ermöglicht in Kombination mit dem CB Standardscharnier mit Torsionsfeder das ergonomische Anheben und Positionieren durch den Einsatz von gespeicherter Energie zum Ausgleich der Gewichtsverteilung einer Klappe oder Platte. Die Scharniere sind individuell einstellbar, sodass der Designer das Nutzungserlebnis maßgeschneidert definieren kann, indem Aufwände zum Öffnen und Schließen spezifisch auf die einzigartigen Anforderungen der Anwendung angepasst werden.

Mit ihrer robusten Voll-Aluminium-Bauweise bieten die CB Scharniere eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und konsistente Leistung bei kalten und heißen Temperaturen. Außerdem bietetdas CB Stützscharnier mit Torsionsfeder einen höheren Lebenszyklus und damit einen geringeren Wartungsbedarf über die Lebensdauer.

Das Stützscharnier mit Torsionsfeder verbessert die Funktionsweise und Ästhetik im Vergleich zu traditionellen Gasdruckfedern. Bei gemeinsamer Installation mit unseremCB Standardscharnier mit Torsionsfeder bietet das CB Stützscharnier mit Torsionsfeder die Vorteile einer Gegengewichtslösung bei erheblich geringeren Gesamtkosten der Lösung für den Anwender.

Weitere Informationen zu Southco's Produktlinie der Gegengewichtsmechanismen finden Sie auf unserer Seite Positioning Technology Resource Center.

Siehe ähnliche Ressourcen