Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neuer klappbarer Doppelarm bietet einfache Montageoptionen und einen erweiterten Schwenkbereich

Southco hat sein Angebot an AV Display-Trägern um neue höhenverstellbare Lösungen mit zusätzlichen Montageoptionen erweitert. Der höhenverstellbare AV-D32-Trägerarm (W-Reihe) ermöglicht durch intuitive Positionierung die präzise Einstellung der Höhe eines Monitors oder Displays entsprechend den Präferenzen des Endanwenders . Die eingestellte Position wird ohne zusätzliche Arretiermechanismen gehalten.Die neueste Erweiterung von Southco‘s Produktreihe der AV-Trägerarme bietet eine höhere Reichweite für Anwendungen, die eine größere Höhe und einen ausgedehnten Schwenkbereich sowie Lagestabilität erfordern. Der Trägerarm der W-Reihe ist mit zwei Optionen für das Drehmoment beim Neigen erhältlich –konstantes Drehmoment beim Neigen oder Neigen mit Torsionsfeder –und bietet damit eine hohe Designflexibilität, um sich den spezifischen Bedürfnissen einer Vielzahl von Anwendungen für die Display-Positionierung anzupassen.Die Display-Träger der AV-D32-und AV-D40-Reihe sind mit einer stabilen Basis konzipiert, die Vibration, Berührungskräften und schweren Lasten widersteht. So können größere Bildschirme und Monitore nach Anbringung in der gewünschten Positiongehalten werden. Außerdem ermöglicht das flexible Design das Einklappen des Trägerarms in Richtung Wand, wenn er nicht genutzt wird.Die neuen Display-Träger-Familien AV-D32 und AV-D40 von Southco bieten zudem neue Montageoptionen, durch die eine einzige Person die Display-Träger ohne zusätzliches Werkzeug auf Stangen oder DIN-Schienen montieren kann.Genauso einfach kann der Display-Aufbau wieder von der Stange oder Schiene entfernt werden, während ein zweistufiger Mechanismus aus Drücken und Drehen unbeabsichtigtes Lösen verhindert. Die neuesten Erweiterungen zu Southco‘s AV-Serie ermöglichen uns die Bereitstellung einer stabilen Positionierleistung in einem breiten Spektrum an Einsatzbereichen, wie zum Beispiel medizinische Ausrüstung und Industrieanlagen. Sie machen eine ständige Wartung und Neujustierung überflüssig und ermöglichen eine mühelose Positionierung. Der getestete, wiederholbare Betriebszyklus sichert eine verlässliche Langzeitnutzung von 20.000 Betriebszyklen.Besuchen Sie Southco’s Positioning Technology Resource Center, um mehr über unsere Produktlinie der AV-Display-Träger zu erfahren.
Siehe ähnliche Ressourcen