Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neuer Schnappverschluss mit Türsensor und Überwachung des Verschlussstatus

Neuer Schnappverschluss mit Türsensor und Überwachung des Verschlussstatus

Southco hat seine Produktlinie der elektronischen Verschlusslösungen um einen kompakten elektronischen Schnappverschluss erweitert, der die Umstellung von mechanischem auf elektromechanisches Schließen erleichtert. Der neue EM-05 Schnappverschluss der Serie 4 kombiniert einen elektronischen Verschluss mit einem Sensor für die Fallenposition sowie einem Türsensor und ermöglicht damit eine einfache Überwachung von Tür-und Verschlussstatus.Der kostengünstige Schnappverschluss der Serie 4 lässt sich einfach installieren und bedienen. Er nutzt einen Mechanismus mit Getriebemotor und Druckfeder, der eine zuverlässige Alternative zu solenoid-betriebenen Lösungen für hochleistungsfähige Verteilungs-und Aufbewahrungsvorrichtungen darstellt.Die neue Serie wird durch eine einfache Schnappverriegelung sowie einen integrierten Tür-und Riegelschalter bedient, der gemeinsam mit dem eingebauten Schalter zur Überwachung der Offen-Geschlossen-Position für eine höhere Sicherheit sorgt.Southco's elektronischer EM-05 Schnappverschluss der Serie 4 zeichnet sich außerdem durch eine hohe Energieeffizienz aus, da er keinen Strom benötigt, um seine eingezogene oder ausgefahrene Position aufrechtzuerhalten. Mit seiner kompakten Größe lässt sich der elektronische Schnappverschluss der Serie 4 leicht installieren und passt sich verschiedenen Montageanforderungen an.Für weitere Informationen über unsere elektronischen Verschlusslösungen besuchen Sie das Southco Ressourcenzentrum

Siehe ähnliche Ressourcen