Neuer SSD Eindrück-/Ausdrückmechanismus ermöglicht werkzeuglose Installation
Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der P7 Eindrück-/Ausdrückmechanismen um ein Produkt erweitert, das für das beliebte, in der Telekommunikationsbranche und in Rechenzentren genutzte Datenspeicherungsformat Solid-State-Drive (SSD) konzipiert wurde. Southco‘s P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solide-State-Drives zeichnet sich durch die intuitive, werkzeuglose Bedienung sowie die einfache Installation und Entfernung von Leiterplatten aus.
Southco‘s P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives kann einfach installiert werden, indem er in die Leiterplatte eingesetzt und um 90 Grad in Position gedreht wird. Die Leiterplatte wirddann ebenfalls in Position gebracht und durch Zudrücken geschlossen. Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives lässt sich einfach durch Tastendruck herausnehmen. Die Verriegelungslasche verfügt über ein spezielles Design, das die Toleranz von PC-Leiterplatten ausgleicht und Vibration eliminiert.
Die werkzeuglose Bedienung ist eine Priorität bei der Installation von Leiterplattenzubehör und der SSD Eindrück-/Ausdrückmechanismus erfüllt dieses Bedürfnis mit einem einfachen, intuitiven Installationsvorgang. Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives zeichnet sich bei jedem Schritt von der Installation bis zur Herausnahme durch Benutzerfreundlichkeit aus.Außerdem ergänzt er das Industriedesign mit einer Drucktaste, die zur farblichen Gestaltung der Anwendung passt.
Weitere Informationen zu Southco's Angebot an Enterprise HardwareLösungenfinden Sie auf unserer Internetseite in unserem Ressourcen Center.