Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neuer Arretierstift mit Hebelbetätigung ermöglicht schnellen Ausbau elektronischer Komponenten

Neuer Arretierstift mit Hebelbetätigung ermöglicht schnellen Ausbau elektronischer Komponenten

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie von unverlierbarer Hardware um eine neue Version mit Hebelbetätigung erweitert, die ein schnelleres Befestigen und Lösen elektronischer Komponenten ermöglicht. Southco's kompakter Arretierstift lässt sich aufgrund seines ergonomischen Griffs einfacher von Hand bedienen und spart Zeit beim Ein-und Ausbau von Komponenten auf engem Raum.Southco's hebelbetätigter 56 Arretierstift mit Druckfeder verfügt über eine Feststellfunktion, die bei Betätigung des Hebels eine klare visuelle Bestätigung bietet, wenn der Arretierstift gelöst ist, und die den Arretierstift in einer eingezogenen Position hält, um den einfacheren Ausbau einer Komponente zu ermöglichen. Der hebelbetätigte 56 Arretierstift mit Druckfeder wird mit einer einzigen Bewegung betätigt und spart Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Versionen mit Rundknauf und Feststellfunktion, die zum Lösen eine zweistufige Bedienung durch Anheben und Drehen erfordern. Der leicht zu handhabende hebelbetätigte 56 Arretierstift mit Druckfeder ermöglicht Befestigen und Lösen mit einer schnellen Handbewegung und erleichtert so den Einbau und Austausch von Komponenten in elektronischen Anwendungen wie Festplattenträgern, Metalltabletts und Netzteilen. Außerdem ist der 56 Arretierstift mit Druckfeder zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen in Prismafarben sowie in Montageoptionen mit Gewinde, Niethülsen und Einpresshülsen erhältlich.Weitere Informationen zu Southco's Angebot an unverlierbarer Hardware finden Sie auf unserer Seite „Electronics Resource Center“.

Siehe ähnliche Ressourcen