Neue längere Ausführung unverlierbarer Schrauben unterstützt unterschiedliche Plattenstärken

Southco hat seine umfassende Produktlinie der unverlierbaren Schrauben um eine neue Option erweitert, die für die meisten Anwendungsfälle von Plattenbefestigungen einsetzbar ist. Die längere Ausführung der 4C Unverlierbaren Schraube von Southco bietet eineStandardlösung für Anwendungen mit Metallblechen und andere Platten, die verschiedene Schraubenlängen erfordern.
Die längere Version der 4C Unverlierbaren Schraube reduziert die Vorlaufzeit und vereinfacht Designs, die zuvor modifizierte Schraubenlängen erfordert hätten. Die 4C Unverlierbare Schraube in ihrer längeren Ausführung gewährleistet, dass Designer Zugang zu einer Standardlösung für nicht standardmäßige Plattendesigns und Metallblechstärken haben.
Sie wurde als präzise Lösung für Platten, Türmontage und andere Hardware-Anwendungen entwickelt und ist in verschiedenen Varianten für die Werkzeugbetätigung und in verschiedenen Installationsarten –zum Beispiel mit Einpresshülse und Niethülse –erhältlich. Die unverlierbaren Schrauben sind aus vergütetem Stahl gefertigt und verfügen deshalb über eine erstklassige Zugstärke. Optionale farbcodierte Schutzkappen ermöglichen es Designern, Zugangspunkte zu kennzeichnen und Hardware mit dem Gesamtdesign in Einklang zu bringen.
Weitere Informationen zu Southco's Angebot an unverlierbarer Hardware finden Sie auf unserer Seite „Electronics Resource Center“.