Neue Magnetschnäpper vereinen Kraft und Stil
Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der Magnetschnäpper um eine neue Version erweitert, die Kraft und Stil vereint. Der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigte M5 Magnetschnäpper kombiniert eine hochglanzpolierte Oberfläche mit der Haltekraft von Seltenerdmagneten und bietet so eine robuste und attraktive Lösung, um Türen und Klappen offen oder geschlossen zu halten.
DieM5 Magnetschnäpper von Southco sind eine zuverlässige Alternative zu Türhaltern. Sie eignen sich gut für Umgebungen mit starken Vibrationen und können so konfiguriert werden, dass sie nominale Haltekräfte von 50–118 N aufbringen, um verschiedene Türgrößenund -gewichte mit einer beträchtlichen Toleranz für Ausrichtungsfehler zu berücksichtigen. Die M5 Magnetschnäpper, die sich mit durch einfaches Zudrücken schließen und durch Ziehen öffnen lassen, bieten mit ihrer stilvollen hochglanzpolierten Edelstahl-Optik eine attraktive Lösung für Schränke und Türen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.
M5 Magnetschnäpper sind als schwenkbare Ausführungen erhältlich, die verschiedene Optionen für die Höhe bieten und horizontal oder vertikal montiert werden können, sowie als fixierte Verschlüsse, die bündig oder direkt auf der Oberfläche montiert werden. Damit eignen sie sich für ein breites Spektrum an Tür-, Klappen-und Fensterabmessungen. Schwenkverschlüsse können leicht in jedem beliebigen Winkel arretiert werden. Sie verfügen über einen Gummistoßdämpfer, der Schließgeräusche oder durch Vibration verursachten Lärm minimiert und gleichzeitig Kratzer auf dem zugehörigen fixierten Verschluss verhindert.
Die M5 Magnetschnäpper von Southco sind für Anwendungen wieWohnmobile, Schienenfahrzeuge, Busse und Bootsausrüstung konzipiert. Sie bieten die nötige Kraft, um Türen und Klappen an ihrem Platz zu halten, sowie eine Auswahl von Konfigurationen für eine flexible Montage und Ausrichtung. Mit seiner hochglanzpolierten Edelstahlkonstruktion bietet der M5 eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle Umgebungen.
Weitere Information über Southco's gesamte Produktlinie von Lösungen für Zugangstüren finden Sie auf unserer Produktseite zu Verschlüssen undSchlössern für Zugangstüren.