R4-EM-65-131
"Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung, Verzögerte Wiederverriegelung, Kein Mikroschalter, Nicht abgedichteter Stecker, 10|24 Gewindeausführung, PC/ABS Blend
| Werkstoff | Edelstahl, Glasfaserverstärkte Nylon, PC/ABS Blend, Poliycarbonat |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
| Gewindegröße | 10-24 |
| Hebelform | Automatic Relock, Rückseitenhebel |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Profil | Verdeckt / Intern |
| Voltage | 12-24 V |
| Steckeroptionen | Nicht abgedichteter Stecker |
| Relock-Version | Delayed |
| Mikroschalter | Kein Mikroschalter |
| Class | R4-E „Electronic Rotary“-Verschlüsse |
| Trigger Spring | Light Kickout |
Der R4-EM-05 ist einfach zu installieren und zu warten und bietet den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle mit der Sicherheit eines bewährten, robusten Drehverschlusses in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Push-to-Close-Bedienung und die elektronische Betätigung vereinfachen den Zugang in einer Vielzahl von Anwendungen. Ein integrierter Sensor gibt Rückmeldung über den Status des Riegels und ein optionaler Türsensor gibt Rückmeldung über den Status der Tür.