R4-82-672-10
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Natur |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Verriegelungsoption | Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included) |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | 5.2mm (.20) |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.