R4-81-611-30
Latch
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
|---|---|
| Verriegelungsoption | Abschliessbar, R001 umkehrbar (Schlüssel nicht enthalten) |
| Stage | Einstufig |
| Installation | With Mounting Studs |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer |
| Oberfläche des Griffes | Poliertes Chrom |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.