R4-30-21-506-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Große Ausführung, Einstufig mit Stoßdämpfer, Unten mit Halterung, Gewinde 1/4-20, Stahl, Verzinkt, Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | Gewinde 1/4-20 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Links |
| Betätigung | Unterseite |
| Größe | Große Ausführung |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer, Version mit integriertem Gummi-Puffer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.