R4-25-231-51B6-15
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mittel, Einstufig, Zum Öffnen ziehen mit Schalter und 12-V-Stellantrieb, Unterer Auslöser, Integrierte Kabel Halterung (für Kabel mit Feder), Integrierter Stoßdämpfer, Top-Montage, Steel, Zink/Nickel
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zink/Nickel |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | Montage von der Frontseite |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Unterseite |
| Auslöser Typ | Extend and Hold |
| Größe | Mittel |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer, Version mit integriertem Gummi-Puffer |
| Voltage | 12 V |
| Mikroschalter | Interner Mikroschalter für Tür und Verschlussstatu |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
| Trigger Spring | Detent Pull to Open |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.