R4-25-220-51B2-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mittel, Einstufig mit Schalter und 12-V-Stellantrieb, Unterer Auslöser, Integrierte Kabel Halterung (für Kabel mit Feder), M6 Gewinde, Steel, Verzinkt, Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Unterseite |
| Auslöser Typ | Extend and Hold |
| Größe | Mittel |
| Style | Version mit integriertem Gummi-Puffer |
| Voltage | 12 V |
| Compliance Specification | IP 67 |
| Mikroschalter | Interner Mikroschalter für Tür und Verschlussstatu |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.