R4-25-210-5003-15

“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mittel, Einstufig, Unterer Auslöser, Integrierte Kabel Halterung (für Kabel ohne Feder), Gewinde 1/4-20, Steel, Zink/Nickel

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Zink/Nickel
Farbe Schwarz
Stage Einstufig
Montagebohrung Gewinde 1/4-20
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung Unterseite
Größe Mittel
Style Version mit integriertem Gummi-Puffer
Class R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Trigger Spring Strong Kickout
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.