R4-25-201-51B3-15

“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mittel, Einstufig, Zum Öffnen ziehen mit Schalter und 12-V-Stellantrieb, Unterer Auslöser, Integrierte Kabel Halterung (für Kabel ohne Feder), ø 6.7 mm bohrung, Steel, Zink/Nickel

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Zink/Nickel
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Elektronischer Zugang
Stage Einstufig
Montagebohrung ø 6.7 mm bohrung
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung Unterseite
Auslöser Typ Extend and Hold
Größe Mittel
Style Version mit integriertem Gummi-Puffer
Voltage 12 V
Mikroschalter Interner Mikroschalter für Tür und Verschlussstatu
Class R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Trigger Spring Detent Pull to Open
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.