R4-10-40-501-20

“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Zweistufig, Unterseite, ø 7,2 mm (durchgehend), Edelstahl, Passiviert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Farbe Glänzend
Stage Zweistufig
Montagebohrung ø 7,2 mm bohrung
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung Links
Betätigung Unterseite
Größe Kleine Ausführung
Class R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Zweistufig, Unterseite, ø 7,2 mm (durchgehend), Edelstahl, Passiviert, Glänzend