R2-0002-02

Roto Lock-/Stumpfstoßverriegelungen, Mortise Mount, Standard Aufnahmehülse für die Einsteck- oder seitliche Montage. Riegel R2-0002-02, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Montageart Mortise Mount, Seitenmontage
Typ Retaining Ring
Class R2/R5 – Spannverschluss für Plattenbefestigung
Die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung von Southco ziehen große Platten zusammen und verbinden sie und ermöglichen so eine schnelle Montage verschiedenartiger Konstruktionen. Mit ihrer Kombination aus schneller Betätigung, außergewöhnlicher Festigkeit und verdeckter Montage sind die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung bewährte Lösungen für das Zusammenfügen von Platten und das sichere Schließen von Türen. Mit weniger als einer Schlüsselumdrehung können Platten zur Wartung oder für den Transport sicher zusammengefügt oder demontiert werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.