Produkte

Scharniere und Bänder

<div class="xfxf"> <p>Die Scharniere von Southco wurden konzipiert, um neue Funktionen für Türen und Platten verfügbar zu machen, die einen Eindruck von hoher Qualität und Leistung vermitteln, der über die gesamte Lebensdauer der Anwendung anhält. Southco hat eine Vielzahl von Scharnieren im Angebot, darunter abnehmbare Scharniere, die eine schnelle Entfernung von Türen ermöglichen, Friktionsscharniere, Scharniere mit Drehmoment, die schwere Türen in einer oder mehreren geöffneten oder angehobenen Positionen halten können sowie verdeckte Scharniere, die einen minimalen Einbauraum erfordern.</p> </div>

Positionierarme und Display-Träger

Die Displayträger von Southco ermöglichen eine intuitive und ergonomische Positionierung von Displays. Sie sind in einem großen Angebot an Optionen erhältlich, von einfachen Neigevorrichtungen bis zu Trägerarmen, mit denen das Display einfach auf verschiedenen Achsen bewegt werden kann. Die Display-Träger von Southco bieten eine einzigartige Funktion, indem sie in der Position bleiben, in die der Benutzer sie gebracht hat, ohne dass Feststellbügel oder Hebel benötigt werden.

Griffe und Griffmulden

Griffe von Southco lassen sich schnell und einfach installieren und bieten komfortable, ergonomische Greifpunkte zum Öffnen von Schranktüren oder Schubladen und für die Abnahme von montierten Platten. Griffe von Southco sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich – zum Beispiel Türgriffe mit bündiger Montage, Haltegriffe und Hebegriffe – sowie mit verschiedenen Oberflächenvergütungen für Türen für die Innen- und Außenanwendung.

Sie sehen gerade Produkte

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 30326

pro Seite
In absteigender Reihenfolge
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 30326

pro Seite
In absteigender Reihenfolge