MM-03-330-14-10

Talon/Slider Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 20,5-23 mm Haltebereich, Verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Oberfläche Verchromt
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
OP Stärke / Dicke 20.50
Max. Stärke der äußeren Platte 23.00
Class MM - Talon/Slider Schiebetürschlösser
Qualitativ hochstehende Ausführungen und viele korrosionsbeständige Oberflächenqualitäten bieten elegantes Design? und Funktionalität über einen weiten Anwendungsbereich für innen und außen. Formschlüssige Haltevorrichtungen? halten die Türen geschlossen, auch unter den extremsten Bedingungen, während eine optionale Einrichtung die Türen in Zwischenstellungen offen halten kann.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.