ME-03-711-10

“Offshore” Pendeltürschlösser, Links schwingend, Zylinderschloß, 12,7 mm Haltebereich, Verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Riegelausführung Kurz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Betätigung Links schwingend
Class ME - “Offshore” Pendeltürschlösser
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:“Offshore” Pendeltürschlösser, Links schwingend, Zylinderschloß, 12,7 mm Haltebereich, Verchromt

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.