ME-03-612-10
“Offshore” Pendeltürschlösser, Rechts schwingend, Zylinderschloß, 19 mm Haltebereich, Verchromt
Oberfläche | Verchromt |
---|---|
Riegelausführung | Kurz |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
Betätigung | Rechts schwingend |
Class | ME - “Offshore” Pendeltürschlösser |
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung