MC-04-101-10

“Compact” Pendeltürschlösser, Ohne “Privacy” Knopf, Verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Oberfläche Verchromt
Riegelausführung Kurz
Eingeschränkter Zugriff Frei
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Betätigung Rechts- und Linksanschlag, innen oder außen
Griff Ausführung Ohne “Privacy” Knopf
Class MC - “Compact” Pendeltürschlösser
Zwei Installationsarten bieten attraktive Design- und Oberflächen-Optionen über einen weiten Bereich an Türblattstärken und ermöglichen eine geschmackvolle Gestaltung von Innentüren z.B. bei Kabinen, Einzelkabinen, Klappen über Kopf?
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:“Compact” Pendeltürschlösser, Ohne “Privacy” Knopf, Verchromt

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.