M4-20-276-20
Latch
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Dichtung | Ja |
OP Stärke / Dicke | 63.30 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 88.70 |
Class | M4 – Modulares Verschlusssystem |
Das M4 Modulare Verschlusssystem bietet eine konsistente Abdichtung durch Zusammenpressen unter hohem Druck und ist für das sichere und einfache Schließen von starken Platten oder isolierten Türen konzipiert, wie sie z. B. an unter Druck betriebenen HLK-Anlagen zu finden sind. Dieser hochgradig anpassungsfähige Verschluss eignet sich für eine Vielzahl von Plattenstärken und berücksichtigt große Maßabweichungen innerhalb von Gehäusen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung