M1-72-8

Schnappverschluss, Mittel, Key Locking Schlüsselcodierungen S008, 7 - 12mm (.275 - .475 in) Stärke der Tür, 25.5mm (1.00 in) Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff 316 Edelstahl
Oberfläche Elektropoliert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Haltebereichtyp Fixed
Installation Mounting Bracket
OP Stärke / Dicke 7.00
Max. Stärke der äußeren Platte 12.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Schlüsselcodierungen S008
Profil Flaches Profil
Griff Ausführung D-Griffform
Größe Mittel
Class M1 Flush Pull Schnappverschlüsse
Größe 2 in
Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.