LG-8CY2000

LOCKWELL® Quick Release Pins, 12,7 mm Schaftdurchmesser, 50,8 mm Grifflänge, Y-Griff, Edelstahl, Passiviert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Grip Length (mm) 50.80
Betätigung Single Acting
Griff Ausführung Y-Griff
Länge 50.80
Schaftdurchmesser 12.7 mm
Class DZUS® Lockwell® “Quick Release Pins” Serien LG/LM und LH
Formschlüssig mit zwei oder vier Kugeln einrastende Bolzen schließen auch bei häufigem Zugang zuverlässig bis mit einfachem Druck oder Zug die Sperre aufgehoben wird. Alle Lockwell Pins können mit bereits konfektionierter Kennzeichnung und Sicherungsleine oder -kette bezogen werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.