MF - “Flush” Schiebetürschlösser

Der inwendig befindliche Betätigungshebel bildet ein bündiges Profil? auf dünnen Plattentüren, verhindert so Stellen, wo man sich verfangen kann?, und sorgt dafür, dass die Türen vollständig in die eingelassenen Ausnehmung? passen. Erhältlich in vielfälti
MF - “Flush” Schiebetürschlösser
Konstruiert für die schnelle und einfache Montage auf 12,5 mm starken Türblättern. Durch Einsatz von Distanzstücken ist die Montage auf Türblättern geringer Stärke möglich.
  • Die bündige Konstruktion gestattet einen größeren Schiebebereich der Tür. Sie erlaubt das völlige Zurückschieben der Tür in ihre Halterung.
  • Erhältlich wahlweise mit oder ohne wetterfeste oder wasserdichte Abdichtung.
  • Die Option integrierter Zylinderschlösser bietet zusätzliche Sicherheit mit der Möglichkeit einer einheitlichen Schlüsselcodierung durch den Einsatz der Southco "One Look", One Lock" Verschlüsse
  • Einfache Ausführung zur schnellen Installation in einem rechtwinkligen Plattenauschschnitt, mittels Gewinde-Verbindungselement
  • "ProFlush" Schiebetürschlösser bieten in der wasserfesten Ausführung eine 3-Punkt Justage für einen festen Sitz. Die "StarLock" Option bietet mit einem Kreuzbartschloß höchsten Sicherheitsstandard
  • Kindersicherheitseinrichtung verhindert Verriegelung der Tür von innen.
  • Der Verschluß wird mit Schließwinkel und zwei Schlüsseln geliefert.
  • Vielfältige Oberflächenoptionen ergänzen praktisch jede Ausstattung.
  • Rechteckig geformte Konstruktionen sind in verschiedenen Werkstoff/Oberflächen Optionen erhältlich – Edelstahl, transparent oder schwarz eloxiertes Aluminium und weiß pulverbeschichtet
  • Ovale Ausführung erhältlich in rostfreiem Stahl/-Oberflächen.?
  • Die "Star Lock" Option bietet den Schiebetürschlössern der "ProFlush" Serie höchsten Sicherheitsstandard
  • Die "ProFlush" Schlösser auch mit alternativem Griff erhältlich
  • Optionales Distanz-Zubehör aus transparent oder schwarz eloxiertem Aluminium dient als Passung von profilierten Verschlüssen auf Türblättern, die dünner als 9 mm sind

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MF - “Flush” Schiebetürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1 von 56

In absteigender Reihenfolge
  1. MF-92-400-24

    Abstandhalter

  2. MF-97-848-41

    Latch

  3. MF-97-802-41

    Latch

  4. MF-97-818-41

    Latch

  5. MF-97-815-41

    Latch

  6. MF-97-838-41

    Latch

  7. MF-97-832-41

    Latch

  8. MF-97-900-41

    Latch

  9. MF-97-843-41

    Latch

  10. MF-97-817-41

    Latch

  11. MF-97-811-41

    Latch

  12. MF-97-900-40

    Latch

  13. MF-97-829-41

    Latch

  14. MF-97-812-41

    Latch

  15. MF-97-939-41

    Latch

  16. MF-97-908-41

    Latch

  17. No more items to load
cfbfe4e3e2faf853ff73cad6522f061b5907394a45404f90635aa414622d0b83 13.59.12.0
please type in at least 2 letters...
Loading...