Verschlüsse
Kompressionsverschlüsse
Die Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil. und gewährleisten das dichte und vibrationsfeste Schließen von Türen zur Abdichtung gegen Wasser und Staub. Sie ermöglichen einfachen Zugang und sind in Ausführungen mit Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung erhältlich, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.
Riegelverschlüsse
Die Riegelverschlüsse von Southco sichern Türen mit einer 90-Grad-Drehung, indem sie ein robustes und zuverlässiges Schließen der Türen gewährleisten. Ein großes Angebot an Schließoptionen mit Griff, Werkzeug und Schloss sowie staub- und wasserdichte Varianten bieten Sicherheit und Abdichtung für nahezu jede Anwendung.
Schnappverschlüsse
Die Schnappverschlüsse von Southco ermöglichen komfortables Schließen durch Zudrücken und halten Platten sicher zusammen. Die mit sichtbaren oder verdeckten Montageoptionen erhältlichen Schnappverschlüsse sind einfach zu installieren und eignen sich für robuste Innen- und Außenanwendungen. Es gibt sie in einer großen Auswahl an Größen, Designs und Betätigungsoptionen.
Rotary Schnappriegel-verschlusssystem
Die „Rotary“-Verschlusssysteme von Southco stellen eine robuste Lösung für die Sicherung von Platten dar. Sie ermöglichen komfortables Schließen durch Einschnappen sowie verdecktes Schließen an einem oder mehreren Punkten der Anwendung. Southco's „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse sind in einem breiten Angebot an mechanischen und elektromechanischen Ausführungen erhältlich und sie sind aus beständigen, für jede Umgebung geeigneten Werkstoffen gefertigt. Mechanische Betätigungslösungen bieten flexible Sicherheit mit hand- oder schlüsselbetätigter Bedienung, während elektromechanische Betätigungen eine verdeckte Lösung darstellen.
Spannverschlüsse
Die Spannverschlüsse von Southco bieten ein breites Spektrum an Lösungen für das sichere Zusammenziehen von Platten. Die Spannverschlüsse sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich, zum Beispiel mit Spannbügeln, sowie in einstellbaren und hochbelastbaren Ausführungen. Sie bieten einen mechanischen Vorteil, indem durch Handbetätigung Kräfte erzeugt werden, die erforderlich sind, um Dichtungen zu komprimieren und Rattern zu unterdrücken.
Kipp-Drehhebel- und Mehrpunktsysteme
Die Mehrpunkt-Verschlusssysteme von Southco stellen eine umfassende Lösung für den Einsatz an großen Türen dar. Mit einer einfachen Drehung des Griffs eines Mehrpunktsystems können mehrere Verschlusspunkte entlang großer Türen gesichert werden. Mit zahlreichen Ausführungen in Bezug auf Schließsicherheit und Griffe in Kombination mit optionalen Abdichtungsfunktionen stellt er eine ideale Lösung für die meisten Einsatzbereiche mit großen Türen dar. Um die Sicherheit weiter zu verbessern, kann das elektromechanische System fernbetätigt werden.
Pendel- und Schiebetürschlösser
Die Türschlösser von Southco stellen eine elegante und sichere Lösung für Türen, Luken und Zugangsklappen dar. Southco's Lösungen für Türen eignen sich gleichermaßen als Türschlösser für die Innen- und Außenanwendung. Sie umfassen Schiebe- und Magnetveschlüsse sowie Verschlüsse für Schwingtüren. Sie zeichnen sich durch eine hochwertige Optik und maximalen Betätigungskomfort aus und sind in einer Vielzahl von Oberflächen mit 100 % seewassertauglichen korrososionsbeständigen Materialien für elegante Türinstallationen erhältlich.
Elektromechanische Verschlüsse
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco kombinieren bewährte mechanische Schlösser und Verschlüsse mit elektronischer Betätigung und bieten damit eine höhere Sicherheit sowie fernbetätigte- und überwachte Verschlusslösungen. Diese elektronischen Türschlosslösungen ermöglichen den Übergang von der mechanischen Schlüsselbetätigung zum elektronischen Zugang mit intelligenten Schließvorrichtungen und einer flexiblen Produktlinie für Zugangskontrollsysteme mit RFID-Karten, PIN-Codes oder Bluetooth-Technologie.
Zylinderschlösser
Die Riegelverschlüsse von Southco sichern Türen mit einer 90-Grad-Drehung, indem sie ein robustes und zuverlässiges Schließen der Türen gewährleisten. Ein großes Angebot an Schließoptionen mit Griff, Werkzeug und Schloss sowie staub- und wasserdichte Varianten bieten Sicherheit und Abdichtung für nahezu jede Anwendung.
Kompressionsverschlüsse
Die Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil. und gewährleisten das dichte und vibrationsfeste Schließen von Türen zur Abdichtung gegen Wasser und Staub. Sie ermöglichen einfachen Zugang und sind in Ausführungen mit Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung erhältlich, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.
Riegelverschlüsse
Die Riegelverschlüsse von Southco sichern Türen mit einer 90-Grad-Drehung, indem sie ein robustes und zuverlässiges Schließen der Türen gewährleisten. Ein großes Angebot an Schließoptionen mit Griff, Werkzeug und Schloss sowie staub- und wasserdichte Varianten bieten Sicherheit und Abdichtung für nahezu jede Anwendung.
Schnappverschlüsse
Die Schnappverschlüsse von Southco ermöglichen komfortables Schließen durch Zudrücken und halten Platten sicher zusammen. Die mit sichtbaren oder verdeckten Montageoptionen erhältlichen Schnappverschlüsse sind einfach zu installieren und eignen sich für robuste Innen- und Außenanwendungen. Es gibt sie in einer großen Auswahl an Größen, Designs und Betätigungsoptionen.
Rotary Schnappriegel-verschlusssystem
Die „Rotary“-Verschlusssysteme von Southco stellen eine robuste Lösung für die Sicherung von Platten dar. Sie ermöglichen komfortables Schließen durch Einschnappen sowie verdecktes Schließen an einem oder mehreren Punkten der Anwendung. Southco's „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse sind in einem breiten Angebot an mechanischen und elektromechanischen Ausführungen erhältlich und sie sind aus beständigen, für jede Umgebung geeigneten Werkstoffen gefertigt. Mechanische Betätigungslösungen bieten flexible Sicherheit mit hand- oder schlüsselbetätigter Bedienung, während elektromechanische Betätigungen eine verdeckte Lösung darstellen.
Spannverschlüsse
Die Spannverschlüsse von Southco bieten ein breites Spektrum an Lösungen für das sichere Zusammenziehen von Platten. Die Spannverschlüsse sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich, zum Beispiel mit Spannbügeln, sowie in einstellbaren und hochbelastbaren Ausführungen. Sie bieten einen mechanischen Vorteil, indem durch Handbetätigung Kräfte erzeugt werden, die erforderlich sind, um Dichtungen zu komprimieren und Rattern zu unterdrücken.
Kipp-Drehhebel- und Mehrpunktsysteme
Die Mehrpunkt-Verschlusssysteme von Southco stellen eine umfassende Lösung für den Einsatz an großen Türen dar. Mit einer einfachen Drehung des Griffs eines Mehrpunktsystems können mehrere Verschlusspunkte entlang großer Türen gesichert werden. Mit zahlreichen Ausführungen in Bezug auf Schließsicherheit und Griffe in Kombination mit optionalen Abdichtungsfunktionen stellt er eine ideale Lösung für die meisten Einsatzbereiche mit großen Türen dar. Um die Sicherheit weiter zu verbessern, kann das elektromechanische System fernbetätigt werden.
Pendel- und Schiebetürschlösser
Die Türschlösser von Southco stellen eine elegante und sichere Lösung für Türen, Luken und Zugangsklappen dar. Southco's Lösungen für Türen eignen sich gleichermaßen als Türschlösser für die Innen- und Außenanwendung. Sie umfassen Schiebe- und Magnetveschlüsse sowie Verschlüsse für Schwingtüren. Sie zeichnen sich durch eine hochwertige Optik und maximalen Betätigungskomfort aus und sind in einer Vielzahl von Oberflächen mit 100 % seewassertauglichen korrososionsbeständigen Materialien für elegante Türinstallationen erhältlich.
Elektromechanische Verschlüsse
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco kombinieren bewährte mechanische Schlösser und Verschlüsse mit elektronischer Betätigung und bieten damit eine höhere Sicherheit sowie fernbetätigte- und überwachte Verschlusslösungen. Diese elektronischen Türschlosslösungen ermöglichen den Übergang von der mechanischen Schlüsselbetätigung zum elektronischen Zugang mit intelligenten Schließvorrichtungen und einer flexiblen Produktlinie für Zugangskontrollsysteme mit RFID-Karten, PIN-Codes oder Bluetooth-Technologie.
Zylinderschlösser
Die Riegelverschlüsse von Southco sichern Türen mit einer 90-Grad-Drehung, indem sie ein robustes und zuverlässiges Schließen der Türen gewährleisten. Ein großes Angebot an Schließoptionen mit Griff, Werkzeug und Schloss sowie staub- und wasserdichte Varianten bieten Sicherheit und Abdichtung für nahezu jede Anwendung.