LA-5CW1000

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Grip Length (mm) 25.40
Betätigung Single Ball Detent - Precision
Griff Ausführung Ring Handle w Shoulder
Länge 25.40
Schaftdurchmesser 7.9 mm
Class LA/LJ - DZUS® Lockwell® “Aerospace/Military Detent Pins”

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.