LA-5CT3000
Latch
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Grip Length (mm) | 76.20 |
Betätigung | Single Ball Detent - Precision |
Griff Ausführung | Mit Knebelgriff |
Länge | 76.20 |
Schaftdurchmesser | 7.9 mm |
Class | LA/LJ - DZUS® Lockwell® “Aerospace/Military Detent Pins” |
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung