MP - Griffmulden

MP - Griffmulden

"MP-Pulls sind mit verschiedenen Flanschformen und in verschiedenen verchromten oder vermessingten Oberflächen erhältlich, um praktisch jedes Dekor zu ergänzen. 

Der polierte Gesamtoptik und der Metallknopf vermitteln einen positiven Eindruck und ein solides Gefühl von Qualität.

  • "Wählen Sie zwischen glänzendem Chrom, satiniertem Chrom oder Messing, mit Knauf und Flansch in passenden oder ergänzenden Ausführungen.
  • Ovale, quadratische und runde Flansche sind erhältlich, um die Inneneinrichtung zu ergänzen.
  • Ergänzt "push-to-close" MP Point Latch und Kleiderhaken Zubehör
  • "Griff aus Zinkguss mit Chrom-, Messing- oder satinierter Beschichtung
  • Einfache Montage mit einer einzigen M4-Schraube (nicht mitgeliefert)
  • Vollständig oberflächenmontiert zur Anpassung an jede Plattenstärke

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MP - Griffmulden

Darstellung als Gitter Liste

1 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. No more items to load
d5bd469435b3e87de23c0c5aeab4090e6d88f169264035d183b99007e870e30f 18.117.114.128
please type in at least 2 letters...
Loading...