MP - Kleiderhaken

Der schlichte und robuste Garderobenhaken wurde als Ergänzung zu den stilvollen Point Latches und Cabinet Pulls entwickelt. Er ist bündig und verfügt über einen robusten Pop-Out-Haken in verschiedenen Ausführungen und Formen, die zum Stil Ihrer Einrichtung passen.

MP - Kleiderhaken

Dank seiner stilvoller Linien, die in verschiedenen Flanschformen und mit mehreren verchromten oder vermessingten Oberflächen erhältlich sind, ergänzt der Kleiderhaken praktisch jedes Dekor 

  • Das stilvolle, flächenbündige Design, das in verschiedenen Formen und Metalloberflächen erhältlich ist, passt zu praktisch jeder Inneneinrichtung
  • Der Kleiderhaken lässt sich bei Nichtgebrauch bündig einklappen, kann aber bei Bedarf leicht herausgezogen werden
  • Einfache Bedienung - zum Lösen des Knopfes einfach den Knopf drücken, zum Verstauen den Knopf wieder bündig einschieben
  • Der polierte Gesamtoptik und der Metallknopf vermitteln einen positiven Eindruck und ein solides Gefühl von Qualität.
  • "Wählen Sie zwischen glänzendem Chrom, satiniertem Chrom oder Messing, mit Knauf und Flansch in passenden oder ergänzenden Ausführungen
  • Ovale, quadratische und runde Flanschformen zur Ergänzung der Inneneinrichtung".
  • "Kunststoffgehäuse und -deckel mit verchromtem, vermessingtem oder satiniertem Metallflansch und -knopf
  • Ausrichtungslasche ermöglicht den Einbau in ein gebohrtes 1"-Rundloch mit 1/8"-Bohrung oder in ein Doppel-D-Loch
  • Geeignet für eine Reihe von Plattenstärken, von 2 mm bis 25,4 mm (0,1"" bis 1,0"")"

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MP - Kleiderhaken

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1 von 480

In absteigender Reihenfolge
99227405ab2631daf44380db3d4014ceca4dbc0797b4dee9255cce6cd0821f32 3.147.195.139
please type in at least 2 letters...
Loading...