H3-60-403-050
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 150 mm (5.9 in), mit Haspe für Vorhängeschloss, 1- oder 3- Punkt Verriegelungspunkte, 8 mm Triangle DIN, Dichtung, Glasfaserverstärkte Nylon, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Verriegelungsoption | CH 333 Key |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
| Typ | Latch Assembly |
| Class | H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss |
Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.