H3-60-372-050

“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), ohne Sekundäre Öse für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, Bellcore 216 Schlüssel DIN, ohne Dichtung, Zinklegierung, Schwarz Pulverbeschichting

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Verriegelungsoption Bellcore 216 Key DIN
Auslöser Typ Zylinderschloss
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Typ Latch Assembly
Class H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss

Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.