“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), ohne Haspe für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, 3 mm Doppelbart, ohne Dichtung, Zinklegierung, Satiniert, Verchromt
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), ohne Haspe für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, 3 mm Doppelbart, ohne Dichtung, Zinklegierung, Satiniert, Verchromt
This upgraded modular design offers extreme flexibility in an aesthetically and ergonomically pleasing low-profile package for industry-standard panel preparation requirements. Multiple offset cams, single-point latching, and numerous locking and non-locking options simplify cost-effective configuration.
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.