H3-60-270-050

“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), mit Sekundäre Öse für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, 3 mm Doppelbart DIN, ohne Dichtung, Zinklegierung, Schwarz Pulverbeschichting

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Vorhängeschloß
Verriegelungsoption 3 mm Double Bit DIN
Auslöser Typ Zylinderschloss
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Sekundäre Öse für Vorhängeschloss Ja
Typ Latch Assembly
Class H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.