H3-60-270-044
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), mit Haspe für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, 3 mm Doppelbart DIN, ohne Dichtung, Zinklegierung, Satiniert, Verchromt
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Satiniert |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Verriegelungsoption | 3 mm Double Bit DIN |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
| Typ | Latch Assembly |
| Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.