H3-60-247-044
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Groß - 15 mm (5.9 in), mit Haspe für Vorhängeschloss, Verriegelungspunkte, 8 mm Dreieck, ohne Dichtung, Zinklegierung, Satiniert, Verchromt
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Satiniert |
Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
Verriegelungsoption | 8 mm Dreikant |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
Typ | Latch Assembly |
Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung