H3-50-423-144

“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Mittel - 125 mm (4.92 in), mit Sekundäre Öse für Vorhängeschloss, 1- oder 3- Punkt Verriegelungspunkte, CH 333 Schlüssel DIN, ohne Dichtung, Zinklegierung, Schwarz Pulverbeschichting

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Farbe Satiniert
Eingeschränkter Zugriff Vorhängeschloß
Dichtung Ja
Verriegelungsoption CH 333 Key DIN
Auslöser Typ Zylinderschloss
Größe Mittel
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Sekundäre Öse für Vorhängeschloss Ja
Typ Radial Fan
Class H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss

Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.