H3-50-422-044
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Mittel - 125 mm (4.92 in), mit Sekundäre Öse für Vorhängeschloss, 1- oder 3- Punkt Verriegelungspunkte, CH 751 Schlüssel DIN, mit Dichtung, Zinklegierung, Schwarz Pulverbeschichting
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Satiniert |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Verriegelungsoption | CH 300 Key DIN |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Größe | Mittel |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
| Typ | Radial Fan |
| Class | H3 - Dreh-Kipphebel Riegelverschluss |
Dieses aktualisierte modulare Design bietet extreme Flexibilität in einer ästhetisch und ergonomisch ansprechenden, flachen Form für die Anforderungen der Industriestandardplattenvorbereitung. Mehrere versetzte Riegel, Einpunktverriegelung und zahlreiche Optionen mit und ohne Schloss vereinfachen die kosteneffektive Konfiguration.