H3-50-241-044
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Mittel - 125 mm (4.92 in), mit Haspe für Vorhängeschloss,5 mm Doppelbart, ohne Dichtung, Zinklegierung, Satiniert, Verchromt
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Satiniert |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Verriegelungsoption | 5 mm Double Bit |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Größe | Mittel |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
| Typ | Radial Fan |
| Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.