Verbindungselemente
Unverlierbare Schrauben
Die unverlierbaren Schrauben von Southco fügen Platten mit der bewährten Zuverlässigkeit einer Gewindeverbindung zusammen. Wenn sie gelöst werden, bleiben sie sicher mit der äußeren Platte verbunden, sodass keine Hardware verloren geht. Sie ermöglichen zudem eine schnelle Montage.
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Die DZUS®-Vierteldreh-Schnellverschlüsse von Southco erfüllen ein breites Spektrum an Anforderungen für den schnellen Zugang, hohe Festigkeit und wirtschaftlichen Einsatz. Jeder DZUS®-Verschluss verfügt über eine eigene Auswahl an passenden Gegenstücken, sodass ein präzises und sicheres Einrasten und eine bequeme Montage in zahlreichen Einsatzbereichen gewährleistet sind.
Schnellverschlüsse
Die Schnellverschlüsse von Southco bieten im Vergleich mit herkömmlichen Techniken zur Verbindung von Platten mit Schrauben und Bolzen eine Reihe von Upgrade-Lösungen. Mit Designoptionen für die Minimierung von Installationskosten, eine schnellere und einfachere Wartung, Vibrationsfestigkeit und eine intuitivere Bedienung durch den Endanwender gibt es einen Southco-Schnellverschluss für jeden Befestigungsbedarf.
Spreiznieten und andere Verschlüsse
Die Drive-Nieten von Southco erzeugen eine hochfeste „dauerhafte“ Verbindung zwischen verschiedenen Materialien wie Metall, Holz und Mauerwerk in Anwendungen mit Durchgangsbohrung und Blindloch. Die einfache Installation ohne Spezialwerkzeuge macht Drive-Nieten zu einer idealen Wahl für Außendiensteinsätze. Sie zeichnen sich durch günstige Installations- und Deinstallationskosten aus.
Ein- und Ausdrückverschlüsse
Sind für die Sicherung von elektronischen Modulen konzipiert, die größer und schwerer sind als nur eine Linecard oder eine Leiterplatte.
Unverlierbare Schrauben
Die unverlierbaren Schrauben von Southco fügen Platten mit der bewährten Zuverlässigkeit einer Gewindeverbindung zusammen. Wenn sie gelöst werden, bleiben sie sicher mit der äußeren Platte verbunden, sodass keine Hardware verloren geht. Sie ermöglichen zudem eine schnelle Montage.
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Die DZUS®-Vierteldreh-Schnellverschlüsse von Southco erfüllen ein breites Spektrum an Anforderungen für den schnellen Zugang, hohe Festigkeit und wirtschaftlichen Einsatz. Jeder DZUS®-Verschluss verfügt über eine eigene Auswahl an passenden Gegenstücken, sodass ein präzises und sicheres Einrasten und eine bequeme Montage in zahlreichen Einsatzbereichen gewährleistet sind.
Schnellverschlüsse
Die Schnellverschlüsse von Southco bieten im Vergleich mit herkömmlichen Techniken zur Verbindung von Platten mit Schrauben und Bolzen eine Reihe von Upgrade-Lösungen. Mit Designoptionen für die Minimierung von Installationskosten, eine schnellere und einfachere Wartung, Vibrationsfestigkeit und eine intuitivere Bedienung durch den Endanwender gibt es einen Southco-Schnellverschluss für jeden Befestigungsbedarf.
Spreiznieten und andere Verschlüsse
Die Drive-Nieten von Southco erzeugen eine hochfeste „dauerhafte“ Verbindung zwischen verschiedenen Materialien wie Metall, Holz und Mauerwerk in Anwendungen mit Durchgangsbohrung und Blindloch. Die einfache Installation ohne Spezialwerkzeuge macht Drive-Nieten zu einer idealen Wahl für Außendiensteinsätze. Sie zeichnen sich durch günstige Installations- und Deinstallationskosten aus.
Ein- und Ausdrückverschlüsse
Sind für die Sicherung von elektronischen Modulen konzipiert, die größer und schwerer sind als nur eine Linecard oder eine Leiterplatte.