Ja, die Verschlüsse können mit codierten Zylinderschlössern ausgestattet werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Diese Verschlüsse mit Zylinderschloss werden in Anwendungen wie Schränken, Türen und Gehäusen eingesetzt, wenn ein kontrollierter Zugang erforderlich ist.
Die Optionen sind „unterschiedlich codiert“ (jeder Verschluss hat seinen eigenen Code), „gleich codiert“ (mehrere Verschlüsse haben den gleichen Code) und „Masterschlüssel“ (individueller Code und zusätzlich ein gemeinsamer Masterschlüssel für alle Verschlüsse). Diese Zusatzfunktion bietet eine zusätzliche Schutzstufen, die über einfache Verriegelungsmechanismen hinausgehen.